ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
ID 800610
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 52 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 6.7 mm
- Paso del dentado: 4.712 mm
- Carrera del pistón: 23 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 64 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 36 kN
- Max. RPM: 5700 1/min
- Peso: 16 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 5700 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 64 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 36 |
Carrera/mordaza [mm] | 6.7 |
Paso del dentado [mm] | 4.712 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 23 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.08 |
Peso [kg] | 16 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de montaje del chuck y manual de instrucciones