ROTA THW plus 215-66 A8-GBK
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
ID 800622
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 66 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 7.4 mm
- Paso del dentado: 4.712 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 82 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 46 kN
- Max. RPM: 5400 1/min
- Peso: 26 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 5400 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 82 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 46 |
Carrera/mordaza [mm] | 7.4 |
Paso del dentado [mm] | 4.712 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 25 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.16 |
Peso [kg] | 26 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de montaje del chuck y manual de instrucciones