arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW3 315-104 A8-GBK

ROTA THW3 315-104 A8-GBK

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar

ID 1366716

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 104 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.6 mm
  • Paso del dentado: 5.498 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 150 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 80 kN
  • Max. RPM: 3600 1/min
  • Peso: 61.8 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado recto
Max. RPM [1/min] 3600
Fuerza máx. de sujeción [kN] 150
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 80
Carrera/mordaza [mm] 8.6
Paso del dentado [mm] 5.498
Carrera del pistón (H) [mm] 25
Momento de inercia [kgm²] 0.86
Peso [kg] 61.8

Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones