arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 1366719

ROTA THW3 400-128 A11-GBK

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar

Denominación

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 128 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.6 mm
  • Paso del dentado: 5.498 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
  • Fuerza de aplicación máxima: 128 kN
  • Max. RPM: 3000 1/min
  • Peso: 110.3 kg

 ROTA THW3 400-128 A11-GBK

En combinación con el producto ROTA THW3 400-128 A11-GBK, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA THW3 400-128 A11-GBK

Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado recto
Max. RPM [1/min] 3000
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240
Fuerza de aplicación máxima [kN] 128
Carrera/mordaza [mm] 8.6
Paso del dentado [mm] 5.498
Carrera del pistón (H) [mm] 25
Momento de inercia [kgm²] 2.46
Peso [kg] 110.3
Material suministrado
Mandril, 1 juego de garras básicas con tornillos, llave de cambio de garras, pernos de montaje de mandril, llave de montaje para anillo giratorio y manual de funcionamiento

Reseñas del producto ROTA THW3 400-128 A11-GBK

Inicie sesión para crear reseñas.

    Accesorios ROTA THW3 400-128 A11-GBK

    Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA THW3 400-128 A11-GBK : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.

    Descargas

    ROTA THW3 Operating Manual

    Catalogue Page: ROTA THW3 400-128

    Catalogue Chapter: ROTA THW3

    Flyer: ROTA THW3 EN

    New Products and Innovations 2022_Q1

    New Products and Innovations 2022_Q2

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022