arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW3 500-165 A11-GBK

ROTA THW3 500-165 A11-GBK

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar

ID 1366722

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 165 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 10.5 mm
  • Paso del dentado: 7 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 128 kN
  • Max. RPM: 2200 1/min
  • Peso: 225.1 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado recto
Max. RPM [1/min] 2200
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 128
Carrera/mordaza [mm] 10.5
Paso del dentado [mm] 7
Carrera del pistón (H) [mm] 30
Momento de inercia [kgm²] 7.83
Peso [kg] 225.1

Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones