ROTA TPS 160-38 K-SV90°
chuck de 3 garras estacionario, accionamiento neumático
ID 816137
Plato automático para uso estacionario en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Placa base para uso estacionario
- Paso de barra: 38 mm
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Carrera por mordaza: 4.2 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 39 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Altura del plato: 103 mm
- Peso: 23 kg
Información técnica
Dentado | 1/16" x 90° |
---|---|
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 39 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Carrera por mordaza [mm] | 4.2 |
Peso [kg] | 23 |
Material suministrado
Chuck automático, pernos, tuercas en forma de T, accesorios rectos, uniones de codo, herramienta de montaje, manual de instrucciones; sin mordazas superiores