ROTA TPS 315-105 Z-SV90°
chuck de 3 garras estacionario, accionamiento neumático
ID 88000785
Plato automático para uso estacionario en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 105 mm
- Portahusillo: Z235
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 5 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 100 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Altura del plato: 158 mm
- Peso: 72 kg
Información técnica
Dentado | 1/16" x 90° |
---|---|
Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 100 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Carrera por mordaza [mm] | 5 |
Peso [kg] | 72 |
Material suministrado
Chuck automático, pernos, tuercas en forma de T, accesorios rectos, uniones de codo, herramienta de montaje, manual de instrucciones; sin mordazas superiores