SBM-ST 100
Barras aserratadas de acero
ID 112150
SBM-ST 100, Barras aserratadas de acero
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Barras aserratadas de acero |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 10 |
Anchura B [mm] | 35 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Longitud L [mm] | 420 |
Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
m/pieza [kg] | 6.7 |