JBM-STA 120
Barras aserratadas de aluminio
ID 114511
JBM-STA 120, Barras aserratadas de aluminio
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Barras aserratadas de aluminio |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Longitud L [mm] | 420 |
Material | Aluminio |
m/pieza [kg] | 2.8 |