arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
JBM-STA 140 Similar a la imagen

JBM-STA 140

Barras aserratadas de aluminio

ID 114522

JBM-STA 140, Barras aserratadas de aluminio
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 14 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Barras aserratadas de aluminio
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 14
Anchura B [mm] 40
Altura (A) [mm] 80
Longitud L [mm] 420
Material Aluminio
m/pieza [kg] 3.7