SBM-STA 210
Barras aserratadas de aluminio
ID 112184
SBM-STA 210, Barras aserratadas de aluminio
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Barras aserratadas de aluminio |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 80 |
Longitud L [mm] | 420 |
Material | Aluminio |
m/pieza [kg] | 4.6 |