Garras pendulares
Conjuntos de mordazas pendulares
Las mordazas pendulares estándar de SCHUNK permiten la sujeción económica y segura de piezas de pared delgada sensibles a la deformación.
La mordaza pendular está compuesta de una mordaza base con bulones del cojinete, un cuerpo de péndulo y elementos de sujeción. Para sujetar otro diámetro de pieza, los cuerpos del péndulo simplemente se cambian.
Volumen de entrega e indicación del peso: 1 unidad
La mordaza pendular está compuesta de una mordaza base con bulones del cojinete, un cuerpo de péndulo y elementos de sujeción. Para sujetar otro diámetro de pieza, los cuerpos del péndulo simplemente se cambian.
Volumen de entrega e indicación del peso: 1 unidad
Denominación
Ventajas y beneficios
- Garras flexibles para soluciones eficientes
En un periodo de tiempo muy corto, es posible reequipar de forma económica, chucks de 3 garras convencionales a 6 puntos de sujeción - Construcciones especiales con mordazas pendulares
Las mordazas pendulares ofrecen una gran variedad de opciones para dominar tareas de sujeción inusuales con confianza.
Opciones e información especial
- Péndulo de 6 puntos
Las mordazas de péndulo se utilizan para sujetar las piezas de pared delgada. La deformación de la pieza se reduce de forma significativa gracias a la disposición uniforme de las posiciones de sujeción en el perímetro (6 x 60°). - Péndulo de 12 puntos
Para piezas con paredes aún más finas recomendamos las garras de péndulo con 12 puntos de sujeción. Nuestros asesores técnicos emplean programas de cálculo para determinar si se debe emplear un péndulo de 6 o 12 puntos.