arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PNK-G 315-6 Similar a la imagen

PNK-G 315-6

Conjuntos de mordazas pendulares

ID 190615

PNK-G 315-6, Conjuntos de mordazas pendulares
  • Dentado: Dentado recto
  • Unidad de suministro: 1 unidad
  • Material suministrado: PB 315-3, ID-Nr. 192107PT-S 315-2, ID-Nr. 191523SP 315-3, ID-Nr. 194106SP 315-4, ID-Nr. 194107
Grupo de productos Conjuntos de mordazas pendulares
Dentado Dentado recto
Anchura B [mm] 152
Anchura B1 [mm] 32
Altura (A) [mm] 93
Longitud L [mm] 118.5
Profundidad de sujeción T [mm] 40
Perno de apoyo roscado G M6
m/pieza [kg] 3.1
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.