PNK-G 500-6
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190629
PNK-G 500-6, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111PT-S 500-2, ID-Nr. 191527SP 400-3, ID-Nr. 194110
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 205 |
Anchura B1 [mm] | 45 |
Altura (A) [mm] | 118 |
Longitud L [mm] | 180 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 50 |
Perno de apoyo roscado G | M8 |
m/pieza [kg] | 5.8 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.