PNK-S 200-2
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190651
PNK-S 200-2, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PT-FR 200-1, ID-Nr. 191533SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141PB 200-1, ID-Nr. 192126
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B [mm] | 80 |
Anchura B1 [mm] | 22 |
Altura (A) [mm] | 76 |
Longitud L [mm] | 82 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 36 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
m/pieza [kg] | 1.3 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.