arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PNS-M 250-16-3 Similar a la imagen

PNS-M 250-16-3

Conjuntos de mordazas pendulares

ID 160220

PNS-M 250-16-3, Conjuntos de mordazas pendulares
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
  • Material suministrado: PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101PT 16-1, ID-Nr. 160000
Grupo de productos Conjuntos de mordazas pendulares
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 16
Anchura B [mm] 103
Anchura B1 [mm] 50
Altura (A) [mm] 64
Longitud L [mm] 90
Profundidad de sujeción T [mm] 35
Perno de apoyo roscado G M6
Tornillos M12
m/pieza [kg] 2.4
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.