PNS-M 315-21-2
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 160224
PNS-M 315-21-2, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PT 21-3, ID-Nr. 160004PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 130 |
Anchura B1 [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 68 |
Longitud L [mm] | 97 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 35 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Tornillos | M16 |
m/pieza [kg] | 2.45 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.