PNS-Z 400-4
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190118
PNS-Z 400-4, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PB 400-4, ID-Nr. 192113SP 400-4, ID-Nr. 194111PT 25-3, ID-Nr. 191106
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | 3/32" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 250 |
Anchura B1 [mm] | 70 |
Altura (A) [mm] | 90 |
Longitud L [mm] | 150 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 45 |
Perno de apoyo roscado G | M8 |
Tornillos | M20 |
m/pieza [kg] | 7.8 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.