QUENTES 20-3
Insertos de sujeción QUENTES de plástico reforzado con vidrio
ID 150200
QUENTES 20-3, Insertos de sujeción QUENTES de plástico reforzado con vidrio
- Par de apriete máx.: 8 Nm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Insertos de sujeción QUENTES de plástico reforzado con vidrio |
---|---|
Anchura B [mm] | 100 |
Longitud L [mm] | 53 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 32 |
Par de apriete máx. [Nm] | 8 |