RSE-IN 260
Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
ID 1499866
RSE-IN 260, Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
- Dentado: Rapido
- Fuerza máx. de sujeción: 110 kN
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO |
---|---|
Dentado | Rapido |
Fuerza de sujeción* [kN] | 110 |
Anchura B [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 40 |
Altura H1 [mm] | 20 |
Longitud L [mm] | 95 |
Longitud L1 [mm] | 75 |
Material | Acero 42CrMo4+QT endurecido por inducción |
m/pieza [kg] | 1.6 |
Cambio rápido de mordazas sin herramientas totalmente automatizable