arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RSE-IN 400 Similar a la imagen

RSE-IN 400

Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO

ID 1499868

RSE-IN 400, Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
  • Dentado: Rapido
  • Fuerza máx. de sujeción: 185 kN
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Sistema de cambio rápido de mordazas para insertos intercambiables RAPIDO
Dentado Rapido
Fuerza de sujeción* [kN] 185
Anchura B [mm] 65
Altura (A) [mm] 60
Altura H1 [mm] 40
Longitud L [mm] 146
Longitud L1 [mm] 110
Material Acero 42CrMo4+QT endurecido por inducción
m/pieza [kg] 4.7
Cambio rápido de mordazas sin herramientas totalmente automatizable