TRQ 200-1
Mordazas base QUENTES
ID 150001
TRQ 200-1, Mordazas base QUENTES
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base QUENTES |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 17 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 55 |
Longitud L [mm] | 70 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 39 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 19 |
Tornillos | M12 |
Material | Aluminio |
m/ajuste [kg] | 0.66 |