arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRQJ 160-1 Similar a la imagen

TRQJ 160-1

Mordazas base QUENTES

ID 150022

TRQJ 160-1, Mordazas base QUENTES
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas base QUENTES
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 12
Anchura B [mm] 40
Altura (A) [mm] 55
Longitud L [mm] 65
Espacio entre barrenos a [mm] 33
Espacio entre barrenos b [mm] 20
Tornillos M10
Material Aluminio
m/ajuste [kg] 0.6