TRQJ 250-2
Mordazas base QUENTES
ID 150008
TRQJ 250-2, Mordazas base QUENTES
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base QUENTES |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 16 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 67 |
Longitud L [mm] | 92 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 18 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 30 |
Tornillos | M12 |
Material | Aluminio |
m/ajuste [kg] | 1.15 |