arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRQK 200-1 Similar a la imagen

TRQK 200-1

Mordazas base QUENTES

ID 150009

TRQK 200-1, Mordazas base QUENTES
  • Dentado: Ranura y espiga
  • Ancho de la ranura: 10 mm
  • Ancho de banda: 20 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas base QUENTES
Dentado Ranura y espiga
Ancho de la ranura N [mm] 10
Ancho de la pestaña S [mm] 20
Anchura B [mm] 38
Altura (A) [mm] 54
Longitud L [mm] 91
Espacio entre barrenos a [mm] 38
Espacio entre barrenos b [mm] 40
Tornillos M8
Material Aluminio
m/ajuste [kg] 0.74