TRR-M 400
Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
ID 1452181
TRR-M 400, Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 22 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 22 |
Anchura B [mm] | 65 |
Altura (A) [mm] | 33 |
Longitud L [mm] | 120 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 59.4 |
m/pieza [kg] | 0.73 |
Inserto de sujeción, bajo, endurecido por inducción | RSE-IN 400, 1499868 |
Inserto de sujeción, alto, endurecido por inducción | RSE-IH 400, 1499875 |