arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRR-Z 315 Similar a la imagen

TRR-Z 315

Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base

ID 1452177

TRR-Z 315, Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Grupo de productos Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
Dentado 1/16" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 21
Anchura B [mm] 50
Altura (A) [mm] 33
Longitud L [mm] 92
Espacio entre barrenos b [mm] 45.5
m/pieza [kg] 0.8
Inserto de sujeción, bajo, endurecido por inducción RSE-IN 315, 1499867
Inserto de sujeción, alto, endurecido por inducción RSE-IH 315, 1499874