GBK 250
Mordazas base
ID 159101
GBK 250, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 20 mm
- Ancho de banda: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | Ranura y espiga |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 20 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 26 |
Altura (A) [mm] | 40 |
Altura H1 [mm] | 37 |
Longitud L [mm] | 104 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 40 |
Tornillos | M12 |
m/ajuste [kg] | 1.8 |