arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBK-V 160 Similar a la imagen

GBK-V 160

Mordazas base

ID 159156

GBK-V 160, Mordazas base
  • Dentado: Dentado recto
  • Montaje: Ranura y espiga
  • Ancho de la ranura: 18 mm
  • Ancho de banda: 8 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Grupo de productos Mordazas base
Montaje Ranura y espiga
Dentado Dentado recto
Ancho de la ranura N [mm] 18
Ancho de la pestaña S [mm] 8
Anchura B [mm] 20
Altura (A) [mm] 30
Altura H1 [mm] 27.5
Longitud L [mm] 65
Espacio entre barrenos b [mm] 32
Tornillos M8
m/ajuste [kg] 0.6
1/2 Paso del dentado