SFGL 250
Mordazas base
ID 157112
SFGL 250, Mordazas base
- Dentado: Dentado oblicuo
- Montaje: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 20 mm
- Ancho de banda: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | Ranura y espiga |
Dentado | Dentado oblicuo |
Ancho de la ranura N [mm] | 20 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 26 |
Altura (A) [mm] | 40 |
Altura H1 [mm] | 37 |
Longitud L [mm] | 122 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 40 |
Tornillos | M12x1.5 |
m/ajuste [kg] | 2.04 |