STB 400-2
Mordazas base
ID 156105
STB 400-2, Mordazas base
- Dentado: Dentado oblicuo
- Montaje: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 3/32" x 90° |
Dentado | Dentado oblicuo |
Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 64 |
Anchura B1 [mm] | 45 |
Altura (A) [mm] | 82 |
Longitud L [mm] | 160 |
Tornillos | M20 |
m/ajuste [kg] | 12.2 |