STB-G 315-2
Mordazas base
ID 160659
STB-G 315-2, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Tuercas en T NS 120 con tornillos cilíndricos incluidas
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 1/16" x 90° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 54 |
Anchura B1 [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 76 |
Longitud L [mm] | 115 |
Tornillos | M16 |
m/ajuste [kg] | 7.5 |