arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STN 250-5 Similar a la imagen

STN 250-5

Mordazas base

ID 160600

STN 250-5, Mordazas base
  • Dentado: Dentado recto
  • Montaje: 1/16" x 90°
  • Ancho de banda: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Grupo de productos Mordazas base
Montaje 1/16" x 90°
Dentado Dentado recto
Ancho de la pestaña S [mm] 17
Anchura B [mm] 40
Anchura B1 [mm] 26
Altura (A) [mm] 50.5
Altura H1 [mm] 48
Longitud L [mm] 86
Espacio entre barrenos a [mm] 10
Espacio entre barrenos b [mm] 22
Tornillos M12
m/ajuste [kg] 2.6