arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STN 315-4 Similar a la imagen

STN 315-4

Mordazas base

ID 160503

STN 315-4, Mordazas base
  • Dentado: Dentado oblicuo
  • Montaje: 1/16" x 90°
  • Ancho de banda: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Grupo de productos Mordazas base
Montaje 1/16" x 90°
Dentado Dentado oblicuo
Ancho de la pestaña S [mm] 21
Anchura B [mm] 45
Anchura B1 [mm] 32
Altura (A) [mm] 57.5
Altura H1 [mm] 55
Longitud L [mm] 110
Espacio entre barrenos a [mm] 13
Espacio entre barrenos b [mm] 28
Tornillos M16
m/ajuste [kg] 4.5