STNJ 250-5
Mordazas base
ID 160651
STNJ 250-5, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: 1.5 mm x 60°
- Ancho de banda: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas base |
---|---|
Montaje | 1.5 mm x 60° |
Dentado | Dentado recto |
Ancho de la pestaña S [mm] | 16 |
Anchura B [mm] | 40 |
Anchura B1 [mm] | 26 |
Altura (A) [mm] | 52.5 |
Altura H1 [mm] | 49 |
Longitud L [mm] | 110 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 10 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 30 |
Tornillos | M12 |
m/ajuste [kg] | 2.9 |