GST 140-160 II
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 162098
GST 140-160 II, Mordazas de bloque escalonadas duras
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de bloque escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 20 |
Altura (A) [mm] | 43.5 |
Altura H1 [mm] | 22 |
Longitud L [mm] | 58 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 7 |
Material | Acero 16MnCr5 cementado |
m/ajuste [kg] | 0.7 |
La sujeción de un rango completo solo es posible con dos juegos de mordazas de bloqueo (I + II)