GST 251
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 162105
GST 251, Mordazas de bloque escalonadas duras
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de bloque escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 26 |
Altura (A) [mm] | 65 |
Altura H1 [mm] | 36 |
Longitud L [mm] | 107.5 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 10 |
Material | Acero 16MnCr5 cementado |
m/ajuste [kg] | 2.8 |