GST 400
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 162103
GST 400, Mordazas de bloque escalonadas duras
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de bloque escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 70 |
Altura H1 [mm] | 36 |
Longitud L [mm] | 136.4 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 11 |
Material | Acero 16MnCr5 cementado |
m/ajuste [kg] | 4.6 |