arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GST 500-630 Similar a la imagen

GST 500-630

Mordazas de bloque escalonadas duras

ID 162104

GST 500-630, Mordazas de bloque escalonadas duras
  • Dentado: Dentado recto
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas de bloque escalonadas duras
Dentado Dentado recto
Anchura B [mm] 45
Altura (A) [mm] 93
Altura H1 [mm] 46
Longitud L [mm] 175
Profundidad de sujeción T [mm] 20
Material Acero 16MnCr5 cementado
m/ajuste [kg] 13.99