STF 160
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 161100
STF 160, Mordazas de bloque escalonadas duras
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de bloque escalonadas duras |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B [mm] | 20 |
Altura (A) [mm] | 45 |
Altura H1 [mm] | 24 |
Longitud L [mm] | 79 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 7.5 |
Material | Acero 16MnCr5 cementado |
m/ajuste [kg] | 1.1 |