SZAJ-ST 16-2
Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
ID 175501
SZAJ-ST 16-2, Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra duras para la sujeción de barras |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Anchura B [mm] | 30 |
Altura (A) [mm] | 40 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 34 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 20 |
Tornillos | M10 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.1 |