SZKA-ST 251
Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
ID 182154
SZKA-ST 251, Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
- Dentado: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 12 mm
- Ancho de banda: 20 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra duras para la sujeción de barras |
---|---|
Dentado | Ranura y espiga |
Ancho de la ranura N [mm] | 12 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 20 |
Anchura B [mm] | 26 |
Altura (A) [mm] | 50 |
Altura H1 [mm] | 45 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 35 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 40 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.2 |