arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZI 40-11 Similar a la imagen

SZI 40-11

Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

ID 123195

SZI 40-11, Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
  • Dentado: 3/32" x 90°
  • Ancho de la ranura: 25.5 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
Dentado 3/32" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 60
Altura (A) [mm] 78
Profundidad de sujeción T [mm] 33
Perno de apoyo roscado G M8
Espacio entre barrenos b [mm] 35
Tornillos M20
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 8.62