SZI 40-13
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 123197
SZI 40-13, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
- Dentado: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
---|---|
Dentado | 3/32" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 60 |
Altura (A) [mm] | 78 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 33 |
Perno de apoyo roscado G | M8 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 35 |
Tornillos | M20 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 9.04 |