arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZIJ 20-4 Similar a la imagen

SZIJ 20-4

Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

ID 179114

SZIJ 20-4, Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 14 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 14
Anchura B [mm] 40
Altura (A) [mm] 53
Profundidad de sujeción T [mm] 20
Perno de apoyo roscado G M6
Espacio entre barrenos b [mm] 25
Tornillos M12
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 2