arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZIJ 30-16 Similar a la imagen

SZIJ 30-16

Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción

ID 179131

SZIJ 30-16, Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 21
Anchura B [mm] 50
Altura (A) [mm] 65
Profundidad de sujeción T [mm] 25
Perno de apoyo roscado G M8
Espacio entre barrenos b [mm] 30
Tornillos M16
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 4.2