SZIJ 38-3
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 179134
SZIJ 38-3, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 22 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 22 |
Anchura B [mm] | 60 |
Altura (A) [mm] | 85 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 33 |
Perno de apoyo roscado G | M8 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 43 |
Tornillos | M20 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 7.6 |