SZAU 200/4
Mordazas de garra universales
ID 1457355
SZAU 200/4, Mordazas de garra universales
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra universales |
---|---|
Ancho de la ranura N [mm] | 17 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 52 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 25 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 35 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 2 |