SZAU 400/4
Mordazas de garra universales
ID 1457357
SZAU 400/4, Mordazas de garra universales
- Dentado: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra universales |
---|---|
Dentado | 3/32" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 60 |
Altura (A) [mm] | 75 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 33 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 60 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 8.16 |