SRKL 160
Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
ID 1496965
SRKL 160, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero
- Dentado: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Ancho de banda: 16 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en acero |
---|---|
Dentado | Ranura y espiga |
Ancho de la ranura N [mm] | 10 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 16 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 60 |
Altura H1 [mm] | 55.5 |
Altura H2 [mm] | 54 |
Longitud L [mm] | 88 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 35.5 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 25 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido |
m/ajuste [kg] | 3.5 |